Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9659360

Rozměry: 60×60 mm, průřez přípojnice: 2323 mm², pro systémy připojení kabelů do 6300 A

Obj. č.:
SV 9659360
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
2 323 mm²
Délka
2 400 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Balení
4 ks
Netto hmotnost
226,32 kg
Podíl mědi (kg / ks)
49,61
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177401792
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
MAXI-PLS přípojnice 3200A
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu