Měděná distanční vložka pro přípojnice Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice

Obj. č.: SV 9676505

Pro Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice, lze použít jako univerzální distanční díl.

Obj. č.:
SV 9676505
Popis výrobku
Lze použít jako univerzální distanční díl.
Materiál
E-Cu
Průměr
50 mm
Ø hole
13 mm
Výška
20 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,28 kg
Brutto hmotnost
1,316 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,33
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Ditanční váleček CU,
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
Dokumentace
Návod