Pro spojení připojovacích úhelníků a propojovacích sad z plochých měděných přípojnic s přípojnicovými systémy Flat-PLS bez nutnosti vrtání.
- Obj. č.:
- SV 9676548
- Popis výrobku
- Pro spojení úhelníků pro připojení se systémem přípojnic.
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For Busbar width
- 80 mm
- Počet lišt na 1 vodič
- 3
4 - Poznámka
- Šrouby, které jsou součástí dodávky, slouží k upevnění kontaktních prvků k přípojnicím.
- Šrouby pro upevnění přípojného úhelníku nejsou součástí rozsahu dodávky
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění + (počet dílčích vodičů x 10)
- Počet šroubů na úhelník: V případě 2 dílčích vodičů na jeden vodič: 2 ks a v případě 3 nebo 4 dílčích vodičů na jeden vodič: 4 ks
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS
- Upevňovací rozměr
- 40 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,5 kg
- Brutto hmotnost
- 1,625 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,99
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177602786
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV Kontakt. díl Flat- PLS
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny