Pro montáž systémů přípojnic z ploché mědi se zvýšenou zkratovou odolností nebo pro mechanickou stabilizaci přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9676019
- Popis výrobku
- Pro mechanickou stabilizaci svazků přípojnic. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
- Materiál
- Nerez ocel
- Montážní pokyn
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
- Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
- Upevňovací rozměr
- 20 mm
- Number of busbars
- 4
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,11 kg
- Brutto hmotnost
- 0,118 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177625532
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Výztuha přípojnic
- Certifikáty
- CSA + CSAus
- Dokumentace
- Návod