Pro připojení lamelových plochých měděných přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9676749
- Popis výrobku
- Pro připojení lamelových měděných přípojnic k podružným přípojnicím z ploché mědi. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
- Materiál
- Připojovací deska: E-Cu
Přítlačný kus: nerez ocel
Příchytka přípojnice: nerez ocel - Rozsah dodávky
- Včetně upevňˆovacího materiálu (bez šroubů)
- Montážní pokyn
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
- Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
- Počet lišt na 1 vodič
- 2
- Upevňovací rozměr
- 50 mm
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 100 x 20 mm
- Vhodné pro lamelové měděné přípojnice
- Počet: 2
s počtem lamel: 10
Se šířkou lamely: 100 mm
s tloušťkou lamely: 1 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,62 kg
- Brutto hmotnost
- 0,639 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,27
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Připoj. svorka Flat PLS
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny