Pro připojení kabelových ok k přípojnicovému systému Flat-PLS se 2–4 lištami na vodič.
- Obj. č.:
- SV 9676700
- Popis výrobku
- Pro připojení kabelových ok k podružným přípojnicím z ploché mědi. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
- Materiál
- Připojovací deska: E-Cu, poniklovaná
Příchytka přípojnice: nerez ocel - Rozsah dodávky
- Včetně upevňˆovacího materiálu (bez šroubů)
Závitový svorník - Montážní pokyn
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
- Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
- Počet lišt na 1 vodič
- 2
- Rozměry
- Závit: M12
- Upevňovací rozměr
- 20 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,612 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,49
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177625754
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Připoj. svorka Flat PLS