- Obj. č.:
- SV 9676704
- Popis výrobku
- Pro připojení kabelových ok k podružným přípojnicím z ploché mědi. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
- Materiál
- Připojovací deska: E-Cu, poniklovaná
Příchytka přípojnice: nerez ocel
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňˆovacího materiálu (bez šroubů)
- Montážní pokyn
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
- Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
- Rozměry
- Závit: M16
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,659 kg
- Brutto hmotnost
- 0,66 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,49
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177625761
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Připoj. svorka Flat PLS