Šroub M10

Obj. č.: SV 9676807

K upevnění příchytek přípojnic nebo připojovacích komponent na systém přípojnic z ploché mědi.

Obj. č.:
SV 9676807
Popis výrobku
K upevnění příchytek přípojnic nebo připojovacích komponent na systém přípojnic z ploché mědi.
Materiál
Nerez ocel
Rozměry
Závit: M10
Délka závitu: 70 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,449 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177625747
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Šrouby pro Flat-PLS, šroub M10x70