K upevnění příchytek přípojnic nebo připojovacích komponent na systém přípojnic z ploché mědi.
- Obj. č.:
- SV 9676811
- Popis výrobku
- K upevnění příchytek přípojnic nebo připojovacích komponent na systém přípojnic z ploché mědi.
- Materiál
- Nerez ocel
- Rozměry
- Závit: M10
Délka závitu: 110 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,646 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177626256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Šrouby pro Flat-PLS, šroub M10x110