Pro upevnění přídavných komponentů nebo pro spojení přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9686810
- Popis výrobku
- K upevnění lištových pojistkových odpínačů NH a lišt odpínačů NH (185 mm) nebo pro spojení přípojnic. Vhodné pro systém přípojnic s plochou mědí 50 x 10 mm.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Montážní pokyn
- Použití připojovací sady je možné jen při použití nástavbových komponentů se šroubovým upevněním
- Lištové pojistkové odpínače NH: Při použití přípojnic je požadovaná délka šroubů 2 x 50 x 10 mm = 35 mm a 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
- Poznámka
- Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky
- Rozměry
- Závit: M10
- Number of busbars
- 2
4 - Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,114 kg
- Brutto hmotnost
- 0,129 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- Připojovací sada, pr Flat-PLS M10
- Dokumentace
- Návod