Propojovací díl pro připojovací sady

Obj. č.: SV 9686820

Obj. č.:
SV 9686820
Popis výrobku
Při použití montážních komponentů na systému přípojnic s 4 dílčími vodiči na fázi je navíc nutný distanční mezikus mezi dílčími vodiči.
Materiál
E-Cu
Délka
110 mm
Průřez
25 mm x 10 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,678 kg
Brutto hmotnost
0,68 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,076
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
Zaslepovací vložka E-Cu, 25x10mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod