Připojovací destičkové svorky pro Flat-PLS

Obj. č.: SV 9686750

Pro připojení lamelových měděných přípojnic k hlavnímu systému přípojnic z ploché mědi.

Obj. č.:
SV 9686750
Popis výrobku
Pro připojení lamelových měděných přípojnic k hlavním nebo podružným přípojnicím z ploché mědi.
Materiál
E-Cu
Povrch
Slitina mědi a cínu
Poznámka
Pro spojení laminovaných měděných lišt se systémem přípojnic je zapotřebí další přítlačný kus
Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,3 kg
Brutto hmotnost
1,311 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177981362
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
Připojovací deska SV pro lamelovou měděnou lištu, Š: 100×152 mm
Dokumentace
Návod