Svorkovnice pro Flat-PLS

Obj. č.: SV 9686720

Obj. č.:
SV 9686720
Materiál
Svorkovnice: nerez ocel
Poznámka
Pro připojení k systému přípojnic je navíc nutná připojovací deska 9686.750
Při použití dvou laminovaných měděných lišt nad sebou je nutné použít upínací desku
Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
32 x 20 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,24 kg
Brutto hmotnost
0,252 kg
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
SV Svorkovnice pro lamelovou měděnou přípojnici, svěrací prostor, ŠV: 32 × 20 mm