Pro upevnění lamelových měděných přípojnic na hlavní nebo podružné přípojnice z ploché mědi.
- Obj. č.:
- SV 9686730
- Materiál
- Svorkovnice: nerez ocel
- Poznámka
- Pro připojení k systému přípojnic je navíc nutná připojovací deska 9686.750
- Při použití dvou laminovaných měděných lišt nad sebou je nutné použít upínací desku
- Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 63 x 20 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,342 kg
- Brutto hmotnost
- 0,358 kg
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- SV Svorkovnice pro lamelovou měděnou přípojnici, svěrací prostor, ŠV: 63 × 20 mm