Svorkovnice pro Flat-PLS

Obj. č.: SV 9686740

Pro upevnění lamelových měděných přípojnic na hlavní nebo podružné přípojnice z ploché mědi.

Obj. č.:
SV 9686740
Materiál
Svorkovnice: nerez ocel
Připojovací mezikus: E-Cu, postříbřený
Poznámka
Pro připojení k systému přípojnic je navíc nutná připojovací deska 9686.750
Při použití dvou laminovaných měděných lišt nad sebou je nutné použít upínací desku
Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
100 x 20 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,46 kg
Brutto hmotnost
0,486 kg
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
SV Svorkovnice pro lamelovou měděnou přípojnici, svěrací prostor, ŠV: 100 × 20 mm
Datové listy
Základní technické informace