Pro všestranné zapouzdření přípojnic. Lze zkrátit na požadovanou délku.
- Obj. č.:
- SV 3092000
- Popis výrobku
- Ochrana před nebezpečným dotykem úplným zapouzdřením přípojnic.
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro přípojnice
- Přípojnice E-Cu
- Vhodné pro přípojnice
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Rozměry
- Délka: 1.000 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 4,25 kg
- Brutto hmotnost
- 4,34 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Kryt sběrnic 12x5 až 30x10, 1m, 10ks