Přípojnice E-Cu, děrované

Obj. č.: SV 9684004

Obj. č.:
SV 9684004
Popis výrobku
Přípojnice s integrovaným děrováním.
Materiál
E-Cu F30
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Rozměry
Délka: 385 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,68 kg
Brutto hmotnost
1,78 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,68
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177951181
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu, s integrovanými otvory, délka 385 mm
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod