Přípojnice E-Cu, děrované

Obj. č.: SV 9684006

Obj. č.:
SV 9684006
Popis výrobku
Přípojnice s integrovaným děrováním.
Materiál
E-Cu F30
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Rozměry
Délka: 585 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,58 kg
Brutto hmotnost
2,68 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,58
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177951198
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu, s integrovanými otvory, délka 585 mm
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod