Přípojnice E-Cu, děrované

Obj. č.: SV 9684008

Obj. č.:
SV 9684008
Popis výrobku
Přípojnice s integrovaným děrováním.
Materiál
E-Cu F30
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Rozměry
Délka: 785 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,48 kg
Brutto hmotnost
3,52 kg
Podíl mědi (kg / ks)
3,48
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu 50x10, s integrovanými otvory, délka 785 mm, 1ks
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod