- Obj. č.:
- SV 9684012
- Popis výrobku
- Přípojnice s integrovaným děrováním.
- Materiál
- E-Cu F30
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Rozměry
- Délka: 1.185 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,34 kg
- Brutto hmotnost
- 5,44 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 5,34
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177951228
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu, s integrovanými otvory, délka 1185 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod