S integrovanými otvory.
- Obj. č.:
- SV 9685544
- Materiál
- E-Cu, pocínované
- Rozměry
- Délka: 300 mm
- Průřez
- 40 mm x 10 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,1 kg
- Brutto hmotnost
- 2,12 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,07
- Číslo celní sazby
- 74071000
- Popis výrobku
- Přípojnice SV PE/PEN E-Cu pocínovaná, ŠV: 40×10 mm, D: 300 mm