Přípojnice E-Cu, děrovaná, pocínovaná

Obj. č.: SV 9685006

Obj. č.:
SV 9685006
Popis výrobku
Přípojnice s integrovanými otvory.
Materiál
E-Cu, pocínované
Průřez
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Rozměry
Šířka: 50 mm
Výška: 10 mm
Délka: 585 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,5 kg
Brutto hmotnost
2,608 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,6
Číslo celní sazby
74071000
Popis výrobku
Přípojnice SV E-Cu pocínovaná, s integrovanými otvory, ŠV: 50×10 mm, D: 585 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)