Podélné spojky E-Cu pro řadové spojení přípojnic

Obj. č.: SV 9686200

Pro propojení hlavního systému přípojnic ze skříně do skříně.

Obj. č.:
SV 9686200
Provedení
pro hlavní přípojnici 30 x 10 mm
Popis výrobku
Pro propojení hlavního systému přípojnic ze skříně do skříně.
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
195 mm
Počet lišt na 1 vodič
2
4
Průřez
60 mm x 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,026 kg
Brutto hmotnost
1,193 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,026
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
podélná spojka E-Cu, V: 60 mm, pro E-Cu 2x/4x30x10 mm
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod