Držáky přípojnic Flat-PLS

Obj. č.: SV 9676004

Pro montáž přípojnicových systémů z plochých měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 9676004
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Při použití pouze 1, 2 nebo 3 přípojnic je nutno volná místa pro přípojnice uzavřít zaslepovacími vložkami
Vhodné pro přípojnicový systém
Flat-PLS 100
Vhodné pro přípojnice
Ploché měděné přípojnice
Průřez
100 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,258 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Držák přípojnic 4x100x9
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technika v detailu