Distanční vložka

Obj. č.: SV 9676007

Při použití menších šířek přípojnic je třeba pro vyrovnání šířkového rozdílu namontovat do komor držáku distanční kusy.

Obj. č.:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Poznámka
U šířky přípojnice < 60 mm u Flat-PLS 60 nebo < 100 mm u Flat-PLS 100 je nutno použít distanční vložku.
Vhodné pro přípojnicový systém
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Vhodné pro přípojnice
Ploché měděné přípojnice
Ploché měděné přípojnice
Ploché měděné přípojnice
Vhodné pro přípojnice
Šířka: 40, 50, 80
Výška: 10, 10, 10 mm
Balení
16 ks
Netto hmotnost
0,064 kg
Brutto hmotnost
0,081 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Distanční vložky pro
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register