Pro dosažení třídy ochrany proti elektrickému oblouku B.
- Obj. č.:
- SV 9686420
- Provedení
- Pro prostup systému přípojnic v prostoru střechy
- Popis výrobku
- Pro dosažení třídy ochrany před elektrickým obloukem B (ochrana osob a zařízení) dle IEC/TR 61 641. Vhodné pro jedno pole rozváděčových skříní.
- Materiál
- Ocel
Plast
Silikon - Rozsah dodávky
- 2 plechové kryty
2 upevňovací plechy pro reakční anody
Certifikát
Včetně upevňovacího materiálu
2 plechové přepážky
6 reakčních anod
8 těsnění
8 plastových krytů - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,95 kg
- Brutto hmotnost
- 6,08 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177962835
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
- SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
- Certifikáty
- Lloyds Register
- Dokumentace
- Návod