Sada pro ochranu před elektrickým obloukem, třída B pro VX

Obj. č.: SV 9686430

Pro dosažení třídy ochrany proti elektrickému oblouku B.

Obj. č.:
SV 9686430
Provedení
Pro prostup systému přípojnic v zadním prostoru
Popis výrobku
Pro dosažení třídy ochrany před elektrickým obloukem B (ochrana osob a zařízení) dle IEC/TR 61 641. Vhodné pro jedno pole rozváděčových skříní.
Materiál
Ocel
Plast
Silikon
Rozsah dodávky
2 plechové kryty
2 upevňovací plechy pro reakční anody
Certifikát
Včetně upevňovacího materiálu
8 reakčních anod
6 těsnění
6 plastových krytů
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,2 kg
Brutto hmotnost
9,52 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177962828
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
SV arcing fault kit, class B, for VX rear area
Dokumentace
Návod