Držáky přípojnic pro prostup přípojnic (prostor střechy)

Obj. č.: SV 9686040

Pro vedení přípojnicového systému v prostoru střechy.

Obj. č.:
SV 9686040
Popis výrobku

Materiál
Duroplast
Chování při požáru dle UL 94
Barva
V odstínu podobném RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
50 x 10 mm
Rozteč přípojnic
80 mm
Montážní pokyn
Na každou fázi je možná instalace max. 4 přípojnic (dílčí vodič)
Pro připevnění držáku přípojnic na profil skříně je zapotřebí klecové matice (M8) 4165.500
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,6 kg
Brutto hmotnost
3,76 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177935662
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držák přípojnic, 4-pólový, vzdálenost 80 mm, pod střechou, středový/koncový
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Informační leták
Návod