- Obj. č.:
- SV 9677700
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- dole
- Installation type
- Upevnění svorkou
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovitý proud max.
- 1 000 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Vhodné pro použití spínacích přístrojů s čelním šroubovým připojením
- Možnost montáže na systém přípojnic s krycím profilem a bez krycího profilu
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 652 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13,3 kg
- Brutto hmotnost
- 15,28 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 7,745
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177707092
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Adaptér MCCB třmenové upevnění, 1000A