Pro kompaktní jističe značek, ABB, Eaton, Schneider Electric a Siemens. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.
- Obj. č.:
- SV 9677770
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Připojovací lamelové vodiče
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- dole
- Installation type
- Upevnění svorkou
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovitý proud max.
- 630 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Vhodné pro použití spínacích přístrojů s čelním šroubovým připojením
- Možnost montáže na systém přípojnic s krycím profilem a bez krycího profilu
- Rozměry
- Šířka: 150 mm
Výška: 585 mm - Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,2 kg
- Brutto hmotnost
- 6,629 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 3,754
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- Připojovací adaptér 630 A, 690 V, 3-pól, 185 mm, svorkové uchycení
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod