- Obj. č.:
- SV 9677560
- Popis výrobku
- Pro ochranu přípojnicového systému před nebezpečným dotykem zezadu a zepředu.
- Materiál
- Spodní krycí profil: polyfenylenether (PPE)
Ukončovací profil: polyfenylenether (PPE)
Krycí profil: polyamid
Středový kryt: polyamid
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Krycí profil, s drážkou, šířka 50 mm
Krycí profily, s drážkou, šířka 100 mm
Spodní krycí profily
Uzavírací profily
- Vhodné pro šířku
- = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,61 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177705425
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
-
Kryt přípopojnic (185mm),Š=800mm