Pro ochranu místa řadově spojených skříní před nebezpečným dotykem zezadu a zepředu se spojkami přípojnic a bez spojek přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9677640
- Popis výrobku
- Pro ochranu místa spojení skříní do řady před nebezpečným dotykem zezadu a zepředu se spojkami přípojnic a bez spojek přípojnic.
- Materiál
- Spodní krycí profil: polyfenylenether (PPE)
Krycí profil: polyamid
Středový kryt: polyamid - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 3 spodní krycí profily
1 kryt (na čelní straně)
2 prostřední kryty pro držák přípojnic - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 1 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177705456
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- Kryt přípojnic (185mm), pro spojky
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Návod