K připojení vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9677910
- Popis výrobku
- K připojení vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
E-Cu, pocínované - Výška svěracího prostoru
- 20 mm
- Šířka svěracího prostoru
- 80 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Jmenovitý proud max.
- 1 600 A
- Rozměry
- Šířka: 98 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,9 kg
- Brutto hmotnost
- 0,982 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,689
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Připojovací blok 1600 A, 690 V, 1-pólový, vývod vodičů nahoře/dole
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod