Předpřipravená sada pro připojení běžných kompaktních jističů (MCCB). Pro elektrické propojení mezi spínačem a přístrojovým adaptérem (3pólový).
- Obj. č.:
- SV 9677730
- Popis výrobku
- Předpřipravená sada pro připojení běžných kompaktních jističů (MCCB). Pro elektrické propojení mezi spínačem a přístrojovým adaptérem (3pólový).
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro obj. č.
- 9677.700
- 9677.705
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,707 kg
- Brutto hmotnost
- 8,707 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 8,707
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177707054
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Propoj. sada, 185mm MCCB adapt. 1000A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod