Předpřipravená sada pro připojení běžných kompaktních jističů (MCCB). Pro elektrické propojení mezi spínačem a přístrojovým adaptérem (3pólový).
- Obj. č.:
- SV 9677760
- Popis výrobku
- Předpřipravená sada pro připojení běžných kompaktních jističů (MCCB). Pro elektrické propojení mezi spínačem a přístrojovým adaptérem (3pólový).
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro obj. č.
- 9677.710
- 9677.715
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,46 kg
- Brutto hmotnost
- 9,59 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 6,814
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Propoj. sada, 185mm MCCB adapt. 1600A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod