Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem pro přístrojové adaptéry

Obj. č.: SV 9677792

Pro čelní zakrytí propojovací sady.

Obj. č.:
SV 9677792
Popis výrobku
Pro čelní zakrytí propojovací sady. Dle potřeby lze kryt použít také pro připojení kabelu spínacího přístroje. Kryty umožňují uzavření otevřených kabelových přívodů v krytu na ochranu před nebezpečným dotykem.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Rozsah dodávky
Včetně krytů
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (XT6, XT7)
Siemens (3VA27)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,26 kg
Číslo celní sazby
39191019
EAN
4028177805347
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem pro přístrojové adaptéry SV 967770X/71X
Dokumentace
Návod