Pro čelní zakrytí propojovací sady.
- Obj. č.:
- SV 9677798
- Popis výrobku
- Pro čelní zakrytí propojovací sady. Dle potřeby lze kryt použít také pro připojení kabelu spínacího přístroje. Kryty umožňují uzavření otevřených kabelových přívodů v krytu na ochranu před nebezpečným dotykem.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Rozsah dodávky
- Včetně krytů
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Schneider Electric (NS)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,3 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177805378
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- SV CONTACT HAZARD PROTECTION
- Dokumentace
- Návod