Lištové pojistkové odpínače NH

Číslo výrobku: SV 9677.200

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

Číslo výrobku:
SV 9677.200
Provedení
3-pólové spínání
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH
2
Pro přípojnicové systémy s roztečí
185 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Svorník M12
Počet pólů
3 póly
Jmenovité provozní napětí
800 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.
400 A
Poznámka
Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřícího transformátoru
ano
Rozměry
Šířka: 100 mm
Výška: 670 mm
Připojení kulatých vodičů
6 ‐ 240 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,97 kg
Brutto hmotnost
5,06 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,73
Číslo celní sazby
85365080
EAN
4028177705517
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Popis výrobku
Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2,400A, šroub M12, 3pól
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Základní technické informace