K přímému připojení kruhových vodičů.
- Obj. č.:
- SV 9677440
- Popis výrobku
- K přímému připojení kruhových vodičů.
- Materiál
- Mosaz
- Povrch
- Pocínované
- Pro konstrukční velikost
- 3
- Vhodné pro obj. č.
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- Připojení kulatých vodičů
- 120 ‐ 300 mm²
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,384 kg
- Brutto hmotnost
- 0,4 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,067
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Rámové svorky poj. odpínače NH 3, 185mm
- Dokumentace
- Návod