K montáži komponent na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.
- Obj. č.:
- SV 9677450
- Popis výrobku
- K montáži komponent na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm, bez vrtání.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
E-Cu, pocínované - Pro konstrukční velikost
- 00
- Poznámka
- Možnost použití jen na systému přípojnic s krytem na ochranu před nebezpečným dotykem (krycí profil, s drážkou)
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,225 kg
- Brutto hmotnost
- 0,24 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,038
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Kontaktní svorky poj. odp., NH 00, 185mm
- Dokumentace
- Návod