Svorky na přípojnice pro pojistkové odpínače NH / připojovací adaptéry

Obj. č.: SV 9677470

K montáži komponent na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.

Obj. č.:
SV 9677470
Popis výrobku
K montáži komponent na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm, bez vrtání.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Pro konstrukční velikost
00
Poznámka
Možnost použití jen na systému přípojnic bez krytu na ochranu před nebezpečným dotykem (krycí profil, s drážkou)
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,15 kg
Brutto hmotnost
0,138 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,003
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Svorka přípojnice pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH 00 (185 mm)
Dokumentace
Návod