Měřicí transformátor proudu

Obj. č.: SV 9677875

Pro induktivní měření průtoku proudu

Obj. č.:
SV 9677875
Popis výrobku
Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do komponent (rozteč 185 mm), což umožňuje prostorově úspornou montáž.
Materiál
Polyamid
Pro konstrukční velikost
2/3
Vhodné pro obj. č.
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Maximální příkon
2,5 VA
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Insuslation material (class)
B
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Připojení kulatých vodičů
2,5 ‐ 4 mm²
Jmenovitá frekvence
50 ‐ 60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,13 kg
Brutto hmotnost
0,172 kg
Číslo celní sazby
85044085
EAN
4028177971561
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
SV měřicí transformátor proudu 400 A/ 5 A pro lištový pojistkový odpínač NH, velikost 2–3 (SV 9677XXX)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Základní technické informace