- Obj. č.:
- SV 9677950
- Popis výrobku
- Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do komponent (rozteč 185 mm), což umožňuje prostorově úspornou montáž.
- Materiál
- Polyamid
- Vhodné pro obj. č.
- 9677.160
- 9677.165
- 9677.180
- 9677.260
- 9677.265
- 9677.280
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Maximální příkon
- 1,5 VA
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Připojení kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Jmenovitá frekvence
- 50 ‐ 60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,14 kg
- Číslo celní sazby
- 85043129
- EAN
- 4028177984455
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
-
SV měřicí transformátor proudu 250 A/ 5 A pro lištový pojistkový odpínač NH, velikost 1–3 / adaptér pro RiLine Compact (SV 9677.XXX)