Měřicí transformátor proudu

Obj. č.: SV 9677958

Pro induktivn� m??en� pr?toku proudu
Obj. č.:
SV 9677958
Popis výrobku
Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do komponent (rozteč 185 mm), což umožňuje prostorově úspornou montáž.
Materiál
Polyamid
Vhodné pro obj. č.
9677930
Maximální příkon
2,5 VA
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Připojení kulatých vodičů
2,5 ‐ 4 mm²
Jmenovitá frekvence
50 ‐ 60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,16 kg
Brutto hmotnost
0,17 kg
Číslo celní sazby
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
SV měřicí transformátor proudu 800 A/5 A pro adaptér RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod