Kryt pro lištové pojistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9677415

Pro zvýšení zadní ochrany proti dotyku lištového pojistkového odpínače výkonové zátěže NH v horní části při montáži na přípojnicový systém 185 mm s krytem pro zvýšení ochrany proti dotyku.

Obj. č.:
SV 9677415
Popis výrobku
Pro zvýšení zadní ochrany proti dotyku lištového pojistkového odpínače výkonové zátěže NH v horní části při montáži na přípojnicový systém 185 mm s krytem pro zvýšení ochrany proti dotyku.
Materiál
Polyamid
Barva
RAL 7035
Pro konstrukční velikost
1 - 3
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,112 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Prodl. krytu připoj. prostoru pro lištové poj. odpínače výkonové zátěže NH 1-3
Datové listy
Základní technické informace