3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.
- Obj. č.:
- SV 9677075
- Provedení
- 3-pólové spínání
- Popis funkce
- Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači
- Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď - Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016 - Pro velikost NH
- 00
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- nahoře
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M8
- Installation type
- Upevnění šroubem
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovité provozní napětí
- 800 V (AC), 3~
- Jmenovitý provozní proud max.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Pro montáž měřícího transformátoru
- ano
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 676 mm - Připojení kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5 kg
- Brutto hmotnost
- 5,1 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,959
- Číslo celní sazby
- 85043129
- EAN
- 4028177806719
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
- NH lištový pojistkový odpínač, velikost 00, 160 A, 800V, 3pólový
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod