3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.
- Obj. č.:
- SV 9677160
- Provedení
- 3-pólové spínání
- Popis funkce
- Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači
- Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď - Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016 - Pro velikost NH
- 1
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M12
- Installation type
- Upevnění šroubem
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovité provozní napětí
- 800 V (AC), 3~
- Jmenovitý provozní proud max.
- 250 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 772 mm - Připojení kulatých vodičů
- 6 ‐ 240 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,06 kg
- Brutto hmotnost
- 10,66 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,696
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177809079
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
- Lištový pojistkový odpínač SV NH, vel. 1, 250 A, 800 V, 3 pólový, šroub M12, 185 mm, vývod vodičů zdola, šroubové upevnění
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod