- Obj. č.:
- SV 9677445
- Popis výrobku
- Pro přestavbu lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH na připojení rámovými svorkami pro kulaté vodiče.
- Materiál
- Hliník
E-Cu, postříbřená
- Rozsah dodávky
- Včetně krytu připojovacího prostoru, zadního
- Připojení kulatých vodičů
- 185 ‐ 300 mm²
- Pro konstrukční velikost
- 1 - 3
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,894 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,11
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177806849
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Popis výrobku
-
Box terminal for NH slimline switch disonnector size 1-3 (185 mm)