Pro zajištění ochrany na zadní straně před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů při použití dlouhých kabelových ok.
- Obj. č.:
- SV 9677402
- Popis výrobku
- Pro zajištění ochrany na zadní straně před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů při použití dlouhých kabelových ok. Ve spojení s krytem připojovacího prostoru na čelní straně (9677.400/.410) je dosaženo celkové ochrany připojovacího prostoru před nebezpečným dotykem.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- RAL 7035
- Pro konstrukční velikost
- 00
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,085 kg
- Brutto hmotnost
- 0,086 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- Prodl. krytu připoj. prostoru pro lištové poj. odpínače výkonové zátěže NH 00