Pro signalizaci spínací polohy přístroje NH (krytu).
- Obj. č.:
- SV 9677418
- Popis výrobku
- Pro signalizaci spínací polohy přístroje NH (krytu).
- Rozsah dodávky
- Včetně držáku
- Jmenovitý provozní proud max.
- 5 A
- Pro konstrukční velikost
- 00 - 3
- Jmenovité provozní napětí
- 250 V
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,013 kg
- Brutto hmotnost
- 0,014 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177806887
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mikrospínač pro lištové pojistkové odpínače NH 00-3 (185 mm)